Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Linear Bushings / Ball Splines
LHSS-MX, LHSSW-MX - Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione MX - Blocco alto
Misumi
...
Linear Bushings / Ball Splines
LHSS-MX, LHSSW-MX - Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione MX - Blocco alto
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LHSS-MX16
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice componente
PN
Selezione tipo
TS
dr
DDRR [mm]
D
D [mm]
(S)
S [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
l
LL [mm]
M1
M1
M2
M2
d1xt
DD1XTT
1
2
3
4
5
6
LHSS-MX10
Tipo singolo
10
19
2.0
45
27
15
19
26
32
6
M6
M5
8x6 (per bullone M4)
LHSS-MX12
Tipo singolo
12
21
2.0
47
27
15
20
28
34
6
M6
M5
8x6 (per bullone M4)
LHSS-MX16
Tipo singolo
16
28
2.3
56
32
18
27
36
49
7
M6
M6
9x7 (per bullone M5)
LHSS-MX20
Tipo singolo
20
32
2.8
64
36
18
31
42
54
8
M8
M8
11x8 (per bullone M6)
LHSS-MX25
Tipo singolo
25
40
2.2
85
42
22
37
52
65
9
M10
M10
14x10 (per bullone M8)
LHSS-MX30
Tipo singolo
30
45
2.2
92
44
22
40
58
71
9
M10
M10
14x10 (per bullone M8)
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Misumi
- LHSS-MX, LHSSW-MX
Testo breve
Unità alloggiamento boccole lineari con unità di lubrificazione MX - Blocco alto
Ultime modifiche
29.11.2024 04:05:57
Unità
Parole chiave
Blocco
Boccole
MX
Unità
alloggiamento
alto
lineari
lubrificazione
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)